検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E1991B テスト・アプリケーション・スイート

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

1つのパッケージで、すべてのフォーマットにアクセス可能

  • モデル番号1つで、現在の8960シリーズ10テスト・セットのテスト・アプリケーション・フォーマットをすべて提供
  • 含まれるテスト・アプリケーション(フォーマット):E1968A(GSM、GPRS、EGPRS)、E1963A(W-CDMA)、E1962B(cdma2000®、IS-95、AMPS)、E1966A(1xEV-DO)、E1987A(テスト・アプリケーション用の高速スイッチング)
  • この他にもE1991Bに機能を追加できますが、追加料金がかかります。詳細は、ライブラリ内の構成ガイドを参照してください。

概要

個々のテスト・アプリケーションの購入に比べて節約できます。

E1991Bは、8960テスト・アプリケーションの強力なスイートです。複数の無線フォーマットのテストに、この1つのモデル番号を注文するだけで対応でき、現在のさまざまなマルチフォーマット無線デバイスを検証できます。

E1991Bテスト・アプリケーション・スイートは、個々のテスト・アプリケーションを購入する場合に比べて、以下の製品を安価に提供します。

  • E1968A (GSM、GPRS、EGPRS、E-EDGEをE1991Bに追加できますが、追加料金がかかります。)
  • E1963A (W-CDMAのみ。HSPAをE1991Bに追加することができますが、追加料金がかかります)
  • E1962B (cdma2000、IS-95、AMPS、 cdma2000 1x AdvancedをE1991Bに追加することができますが、追加料金がかかります)
  • E1966A (1xEV-DO、1xEV-DO Rel AおよびRel BをE1991Bに追加できますが、追加料金がかかります。)
  • E1987A (上述のすべてのテスト・アプリケーションの高速スイッチング)

上記の製品の詳細については、関連製品のリンクをクリックしてください。

関連する業種&テクノロジー