E1991B テスト・アプリケーション・スイート
販売/サポート: | 販売終了製品 | サポート継続中 |
---|
販売終了
代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。
主な特長と仕様
1つのパッケージで、すべてのフォーマットにアクセス可能
- モデル番号1つで、現在の8960シリーズ10テスト・セットのテスト・アプリケーション・フォーマットをすべて提供
- 含まれるテスト・アプリケーション(フォーマット):E1968A(GSM、GPRS、EGPRS)、E1963A(W-CDMA)、E1962B(cdma2000®、IS-95、AMPS)、E1966A(1xEV-DO)、E1987A(テスト・アプリケーション用の高速スイッチング)
- この他にもE1991Bに機能を追加できますが、追加料金がかかります。詳細は、ライブラリ内の構成ガイドを参照してください。
概要
個々のテスト・アプリケーションの購入に比べて節約できます。
E1991Bは、8960テスト・アプリケーションの強力なスイートです。複数の無線フォーマットのテストに、この1つのモデル番号を注文するだけで対応でき、現在のさまざまなマルチフォーマット無線デバイスを検証できます。
E1991Bテスト・アプリケーション・スイートは、個々のテスト・アプリケーションを購入する場合に比べて、以下の製品を安価に提供します。
- E1968A (GSM、GPRS、EGPRS、E-EDGEをE1991Bに追加できますが、追加料金がかかります。)
- E1963A (W-CDMAのみ。HSPAをE1991Bに追加することができますが、追加料金がかかります)
- E1962B (cdma2000、IS-95、AMPS、 cdma2000 1x AdvancedをE1991Bに追加することができますが、追加料金がかかります)
- E1966A (1xEV-DO、1xEV-DO Rel AおよびRel BをE1991Bに追加できますが、追加料金がかかります。)
- E1987A (上述のすべてのテスト・アプリケーションの高速スイッチング)
上記の製品の詳細については、関連製品のリンクをクリックしてください。