検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N1625A DSL TIMS 試験モジュール

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight N1625A/N1626A DSL TIMS 試験モジュールは、Keysight サービス・アドバイザの試験タブレット用です。 局外設備の評価、 ライン認定、 物理層試験およびトラブルシューティング用の柔軟性に富む多彩なツールです。 包括的な試験をします。

ライン認定試験手順

VF-POTS およびモデムを含むアナログ・サービス用です。

信号周波数、 レベルおよび減衰

周波数掃引により、一目見ただけでわかる大きな表示上に高速広帯域の結果を同時表示します。

雑音試験

雑音試験、 トーン付き雑音試験、 インパルス雑音試験、 雑音バランス試験、 対グラウンド雑音試験を実行します。 低/中/高のレベルを表示します。

23-トーン伝送試験

強力な音声バンド測定ツールにより、レベル、 信号対全ひずみ、 信号対雑音比、 2 次/ 3 次相互変調ひずみ、 エンベロープ遅延ひずみを測定します。

装荷コイル検出試験

DSL を設置する前に、ループ上の装荷コイル検出します。

内部雑音障害

N1625A/N1626A は、加重雑音測定より強力で、同じケーブル上に他のサービスによって生じる雑音を発見し、雑音源および妨害源を特定し、正当なモデム送信スペクトラムを検証します。

位相ヒット、 利得ヒットおよびドロップアウト

それぞれのパラメータに対して閾値と合否基準を簡単に設定し、数値とグラフィカル "メータ" で同時に表示します。

アナログ・シグナリング

ループ-スタート中継回線をサポートし、信号ステートを監視します。

ディジタル加入者ラインの伝送試験

  • ADSL、 HDSL、 SDSL、 ISDN
  • ユーザ定義のシーケンス
  • WECo 310 または Bantam インタフェース
  • アドバンスド・シグナリング・オプション
  • IEEE-743、 T1.413 準拠
  • ANSI および ITU-T モジュール

オプション:

2 つの DSL TIMS 試験モジュールを提供します。 北米標準 (ANSI) 用の N1625A と国際標準 (ITU-T) 用の N1626A です。 N1625A DSL TIMS 試験モジュールは、つぎのようなオプションを用意しています。

  • オプション 100: WECo 310 コネクタ
  • オプション 110: Bantam コネクタ
  • オプション 010: アドバンスド・シグナリング - N1625A だけのシグナリング・ポートに接続し、ループ-スタート、 グラウンド・スタートおよびリバース・バッテリ中継回線とインタフェースします。