検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Z2095B-400 航空宇宙/防衛TRモジュール・テスト・プラットフォーム(TRM-X)

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • No image available N5242A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、26.5 GHz [販売終了製品] 

    N5242A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、26.5 GHz [販売終了製品]

    • 10 MHz to 26.5 GHz, 2- and 4-ports with two built-in sources
    • 132 dB system and 130 dB receiver dynamic range
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available Z2091B-xxx RFマイクロ波スイッチマトリクス 

    Z2091B-xxx RFマイクロ波スイッチマトリクス

    Keysightカスタム・スイッチ・マトリクス(RFテストセット、シャーシまたはドロワーとも呼ばれます)は、さまざまな信号ルーティングアプリケーションに対応します。フルアクセスおよびシグナルコンディショニング機能により、簡単な1×6から複雑なノンブロッキングまでさまざまなトポロジーに対応します。

関連する業種&テクノロジー