検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Y1247A シングルサイト(16チャネル)信号ケーブル、2 m

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 3 週

本体のみの概算(税抜) ¥ 92,522

構成例  

構成例

Y1247A Single-site Digital Stimulus/Response Cable: 2m

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Y1247Aシングルサイト(16チャネル)信号ケーブル(2 m)を使用して、16個のデジタルチャネル、16個のPMUセンスチャネル、4個の高電圧チャネル、4個のオープンドレイン/グランドチャネルを接続します。これはM9195A PXIe DSRのアクセサリです。

  • 16個のデジタルチャネル、16個のPMUセンスチャネル、4個の高電圧チャネル、4個のオープンドレイン/グランドチャネル用の60本のマイクロ同軸ライン
  • 固定ラッチまたはつまみネジカバー付きオス型Edge Rate™