検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

GoldenGate 2015.01には、以下の新製品と機能強化が含まれています。

  • GoldenGate-in-ADS
  • シミュレーションの向上
  • 追加/アップデートされたモデルのサポート

GoldenGate 2015.01はまもなく発売されます。

概要

The GoldenGate RFIC SimulatorキーサイトのGoldenGate 2015.01は、シリコンRFICデザイナの生産性および効率を向上させる新機能と拡張機能を提供します。

GoldenGate-in-ADSと新しいRFICコックピット

  • RFICデザイナの好みのプラットフォームに搭載されている人気のシミュレータ
  • ADSスケマティックからのGoldenGateへのアクセス。ADSの「スケマティック・コントロール・ブロック」の利用モデルを完全なRFICコックピットにまで拡大
  • Capacity and performance benefits of the GoldenGate RFIC Simulation Software native in ADS, when using interoperable PDKs.
  • ADSにネイティブに統合されたGoldenGate RFICシミュレーションソフトウェアの処理能力/性能上の利点(相互接続可能なPDK使用時)
  • 大規模なRF集積回路のデザイン用の実証済みのシリコンRFICシミュレータ
  • ADS環境での高速歩留まり因子(FYC)解析などの独自の機能へのアクセス
  • ADS RFICコックピット: シミュレーションステートをADEからインポートすることも、使い慣れた環境で直接シミュレーションをセットアップすることも可能
  • WindowsおよびLinuxでのデザイン/シミュレーション

GoldenGate-in-ADS

図1. NEW - "GoldenGate-in-ADS"は、RFICデザイナの好みのプラットフォームに搭載されている人気のシミュレータです。

GoldenGate-in-ADS Importing States

図2. ADS RFICコックピットを使用したADEシミュレーションステートのインポートにより、移行が簡単。

GoldenGateシミュレータの機能拡張

  • 複数の互いに高調波周波数の関係にない周波数のディバイダのシミュレーションを新たにサポート。LTE-Aキャリア・アグレゲーション・シミュレーションでよく見られるレシーバのクロストークを正確に予測するのに使用
  • 高速エンベロープレベル3のサポートにより、エンベロープトラッキング変調アプリケーションに対応可能 
  • 水晶発振器のスタートアップ性能の高速化。5倍の高速性能で、すぐに使用可能。20周期以内にセトリングするソリューションと10,000以上の周期でセトリングするソリューションによる、詳細なトランジェント解析
  • マルチスレッド疎行列ソルバ(10~50 %高速のトランジェントシミュレーション)
  • Xパラメータシミュレーションおよびデータファイルの機能強化
  • エンベロープ・トランジェント(ET)ノイズ解析の効率の向上(ETノイズで最大1.5倍の高速化)
  • HBノイズのマルチスレッド/リファクタリング機能の向上(最大2.5倍高速化)
  • 発振器解析性能の向上: リングオシレータ+32分周回路で4倍高速

Improved Fast Envelope Tracking level 3

図3. 高速エンベロープトラッキングの向上(レベル3)。

Simulate designs that include up to 3 oscillator-frequency divider chains

図4. 最大3つの発振器-周波数ディバイダチェーンを含むデザインをシミュレート可能。

モデル

  • NXP Semiconductors SimKit モデル(バージョン 4.1, 4.2, and 4.3 )
  • BSIM 4.7
  • HICUM 2.32
  • HICUM 2.33
  • HiSIM HV 2.0, 2.01, 2.1
  • MOSVAR 1.2

試用をご希望ですか?

[ソフトウェアのダウンロード]の上にある[トライアル&ライセンス]タブをクリックし、[無料試用のお申し込み]をクリックしてください。

GoldenGateのデモまたは詳細情報をご希望の場合は、デモ請求フォームに記入して送信してください。

別のバージョンの検索: 他のGoldenGate製品バージョンの表示。