検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E7489A iDEN® フィールド試験アプリケーション

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight E7489A iDEN® フィールド試験アプリケーション (FTA) ソフトウェアは、Windows® ベースのセル・サイト監視アプリケーションです。 Motorola 社のために開発され、SAFCO テクロロジー社によって流通されています。 800 MHz/1500 MHz iDEN ネットワーク用に開発されたフィールド調査ツールで、試験用の移動機コードを搭載した Motorola iDEN® 電話機を利用し、ユーザ指定のエア・インタフェース・データを集めて表示します。 スタンド・アロンまたは車載用に構成することができます。

E7489A iDEN FTA は、サイトのトラブルシューティングおよび問題解決を支援する使い易いソフトウェアです。 iDEN® セル・サイトおよびハンドオフ性能をより深く理解するのに有用です。 iDEN® セル・サイトにおける無線周波数の動きを捉えて解析することにより、セル全体およびセル内の無線機を効率よく管理できます。 このツールを使うと、初期サイト構成の完成度を高め、その後の継続した最適化を助けます。 結果として、ユーザ満足が得られ、より強い競争力を確保できます。

  • 使い易く、コスト効率の高いテクニシャン向けソリューション
  • パケット・データ表示、 リアルタイム・データ収集パラメータをサポート
  • 即時解析のために先進のグラフィック表示を採用
  • iDEN® セル・サイトのハンドオフ性能解析を支援
  • Windows® 上で動作