検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

推奨の代替製品:

関連ソフトウェア製品

関連製品&ソリューション

  • Agilent 34970A Product Photograph 34970A データ収集/データロガー・スイッチ・ユニット 

    34970A データ収集/データロガー・スイッチ・ユニット

    内蔵DMM、8種類のスイッチ/コントロール・プラグイン・モジュールを備えた、3スロットのデータ収集/データ・ロガー・ユニット。キーサイトは、ニーズに応じたデータロガーを提供します。

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34972A LXIデータ収集/データロガー・スイッチ・ユニット 

    34972A LXIデータ収集/データロガー・スイッチ・ユニット

    • 6 ½桁のDDM(22ビット)内蔵の3スロットLXIデータ収集ユニット。8種類のプラグイン・モジュールから選択
    • 1 GビットLANおよびUSB 2.0により、PCへの接続が簡単

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQ970A データロガー/データ収集システム 

    DAQ970A データロガー/データ収集システム

    • USB/LAN搭載の3スロットメインフレーム
    • 最大450チャネル/秒でスキャンできる6 1/2桁(22ビット)の内蔵DMMと新しい半導体マルチプレクサーモジュール
    • 8種類のスイッチ/コントロール・プラグイン・モジュールを選択可能

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQ973A データロガー/データ収集システム 

    DAQ973A データロガー/データ収集システム

    6½桁DMMと、時間と温度変化に伴って生じる内部ドリフトを補正する自動校正機能を内蔵したデータロガー/データ収集システム。