検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

推奨の代替製品:

主な特長と仕様

最新バージョン: 3.0

測定データの記録と必要なフォーマットでの表示

  • 対象をより容易かつ柔軟に表示する6つの異なるディスプレイタイプ

クリック3回で測定結果のエクスポートが可能

  • ドキュメント作成や詳細な解析でよく使用されるMicrosoft Excel、Microsoft Word、MATLABなどのツールに、データを短時間でエクスポートすることができます。

概要

BenchVueのデータ収集アプリケーションを使用すると、データ収集ユニットを制御して、データログを記録し、さまざまなディスプレイオプションで測定を表示できます(モデルBV0000Aに付属)。Proバージョン(モデル番号:BV0006A)にアップグレードすると、無制限のデータログ機能を使用できます。


ディスプレイタイプには、以下のものがあります。

  • データグリッド
  • ストリップチャート
  • 読み取りやすい表示値ディスプレイ
  • バーメータ
  • ヒストグラム
  • アラーム・ライト・パネル
  • バックグランド・イメージ・セット

Proの試用版が付属する無料バージョンをダウンロードできます。

サポートされるモデル: 34970Aと34972A 

  1. 無料バージョンでは8時間に制限されます。