検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

推奨の代替製品:

主な特長と仕様

最新バージョン: 3.0

電源出力を容易に記録可能

  • 電源出力をトラッキング/記録して、イベントによる電力消費の影響を解析できます。 
  • BenchVueテストフローが使用可能。 BenchVueテストフローを使用すれば、カスタムテスト手順/シーケンスを短時間で開発できます。

クリック3回で測定結果のエクスポートが可能

  • ドキュメント作成や詳細な解析でよく使用されるMicrosoft Excel、Microsoft Word、MATLABなどのツールに、データを短時間でエクスポートすることができます。

オシロスコープでのテストにリモートでアクセス/制御可能

  • 付属のBenchVue Mobileアプリケーションを使用すれば、どこからでも長時間にわたるテストをモニター/操作することができます。

概要

BenchVueの電源アプリケーションを使用すれば、電源を制御してパラメータの設定、パワー出力の表示、経時変化する電圧/電流のデータログ1を実行できます(モデルBV0000Aに付属)。Proバージョン(モデル番号:BV0003A)にアップグレードすると、無制限のデータログ機能とステータスアラート機能を使用できます。


Proの試用版が付属する無料バージョンをダウンロードできます。

サポートされる電源のモデルを見る

 

  1.  無料バージョンでは1時間に制限されます