検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

関連ソフトウェア製品

  • No image available BV1001A BenchVueテスト・フロー・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    BV1001A BenchVueテスト・フロー・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    • 複数の測定器を使用して、カスタム・テスト・シーケンスのプロトタイプを短時間で作成可能
    • わかりやすい測定解析で、測定結果を短時間で解釈可能
    • キーサイトのBenchVueプログラムに統合されているので操作が簡単

  • No image available BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [販売・サポート終了製品] 

    BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [販売・サポート終了製品]

    • Enables 100 different PCs each with the licensed/Pro version of the apps listed below
    • Licenses are enabled for 1 year of use (including updates and support)
    • Special education pricing (99% discount vs. Apps' market value)

  • No image available BV0001A BenchVueデジタルマルチメータProアプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    BV0001A BenchVueデジタルマルチメータProアプリケーション [販売・サポート終了製品]

    • 測定のビジュアリゼーション
    • データの記録とエクスポート
    • BenchVue Mobileのサポート
       

  • No image available BV0010A BenchVue FieldFox Proアプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    BV0010A BenchVue FieldFox Proアプリケーション [販売・サポート終了製品]

    • スペクトラム・アナライザとネットワーク・アナライザの測定の捕捉/記録 
    • 測定結果を一般的なツールにエクスポートして後で解析可能 
    • ワンクリックでモードの切り替えが可能

  • No image available BV0011A BenchVueユニバーサルカウンターProアプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    BV0011A BenchVueユニバーサルカウンターProアプリケーション [販売・サポート終了製品]

    • 複数のユニバーサルカウンターの測定を同時に表示可能 
    • 単一のカウンターまたは複数のカウンターの測定、チャート、表、ヒストグラムを同時に表示可能 
    • 数回クリックするだけで、測定の記録、測定結果のエクスポートが可能

  • No image available BV0004A BenchVueオシロスコープProアプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    BV0004A BenchVueオシロスコープProアプリケーション [販売・サポート終了製品]

    • 測定の捕捉と記録
    • クリック3回で測定結果のエクスポートが可能
    • BenchVue Mobileのサポート
       

  • No image available BV0005A BenchVueスペクトラム・アナライザProアプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    BV0005A BenchVueスペクトラム・アナライザProアプリケーション [販売・サポート終了製品]

    • スペクトラム・アナライザのデータの捕捉と記録
    • クリック3回で測定結果のエクスポートが可能
    • BenchVue Mobileのサポート
       

  • No image available BV0003A BenchVue電源Proアプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    BV0003A BenchVue電源Proアプリケーション [販売・サポート終了製品]

    • 電源出力の記録
    • クリック3回で測定結果のエクスポートが可能
    • BenchVue Mobileのサポート
       

  • No image available BV0006A BenchVueデータ収集Proアプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    BV0006A BenchVueデータ収集Proアプリケーション [販売・サポート終了製品]

    • 測定の記録と表示
    • クリック3回で測定結果のエクスポートが可能
    • 高速でシンプルな操作

  • No image available BV0007A BenchVueパワーメータProアプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    BV0007A BenchVueパワーメータProアプリケーション [販売・サポート終了製品]

    • パワーメータの完全な制御
    • 測定の記録と表示
    • 高速でシンプルな操作
       

  • No image available BV0008A BenchVueネットワーク・アナライザProアプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    BV0008A BenchVueネットワーク・アナライザProアプリケーション [販売・サポート終了製品]

    •  測定のビジュアリゼーション
    •  トレースの捕捉/エクスポート
    •  機器ステートのセーブ/リコール
     

関連製品&ソリューション

  • 33521A Function Arbitrary Waveform Generator front panel 33521A ファンクション/任意波形発生器、30 MHz [販売終了製品] 

    33521A ファンクション/任意波形発生器、30 MHz [販売終了製品]

    Keysight 33521Aは、30 MHzファンクション・ジェネレータ、任意波形発生器、パルス・ジェネレータを1台に統合しています。AM、FM、PM、FSK、PWM変調機能、掃引およびバースト・モード、大型カラー・グラフィック・ディスプレイを備えています。

  • No image available 33611A 波形発生器、80 MHz、1チャネル 

    33611A 波形発生器、80 MHz、1チャネル

    • 80 MHz周波数レンジ
    • 1チャネル
    • 64 M任意波形メモリ(オプション)
    • GPIBインタフェース(オプション)

  • No image available 33612A 波形発生器、80 MHz、2チャネル 

    33612A 波形発生器、80 MHz、2チャネル

    • 80 MHz周波数レンジ
    • 2チャネル
    • 64 M任意波形メモリ(オプション)
    • GPIBインタフェース(オプション)
       

  • No image available 33621A 波形発生器、120 MHz、1チャネル 

    33621A 波形発生器、120 MHz、1チャネル

    • 120 MHz周波数レンジ
    • 1チャネル
    • 1 Gサンプル/sのサンプリング・レート
    • 1チャネルあたり64 Mサンプル(オプション)
    • GPIBインタフェース(オプション)
       

  • No image available 33622A 波形発生器、120 MHz、2チャネル 

    33622A 波形発生器、120 MHz、2チャネル

    • 120 MHz周波数レンジ
    • 2チャネル
    • 1 Gサンプル/sのサンプリング・レート
    • 1チャネルあたり64 Mサンプル(オプション)
    • GPIBインタフェース(オプション)
       

  • 33509B waveform generator 33509B 波形発生器、20 MHz、1チャネル、任意波形機能なし 

    33509B 波形発生器、20 MHz、1チャネル、任意波形機能なし

    • 20 MHz周波数レンジ
    • 1チャネル
    • 160 Mサンプル/sのサンプリング・レート
    • 30 MHzへのアップグレードおよび任意波形発生機能の追加が簡単

  • 33510B waveform generator 33510B 波形発生器、20 MHz、2チャネル、任意波形機能なし 

    33510B 波形発生器、20 MHz、2チャネル、任意波形機能なし

    • 20 MHz周波数レンジ
    • 2チャネル
    • 160 Mサンプル/sのサンプリング・レート
    • 30 MHzへのアップグレードおよび任意波形発生機能の追加が簡単

  • 33511B waveform generator 33511B 波形発生器、20 MHz、1チャネル、任意波形発生機能搭載 

    33511B 波形発生器、20 MHz、1チャネル、任意波形発生機能搭載

    • 20 MHz周波数レンジ
    • 1チャネル
    • 160 Mサンプル/sのサンプリング・レート
    • 30 MHzへのアップグレードが簡単
       

  • 33512B waveform generator 33512B 波形発生器、20 MHz、2チャネル、任意波形発生機能搭載 

    33512B 波形発生器、20 MHz、2チャネル、任意波形発生機能搭載

    • 20 MHz周波数レンジ
    • 2チャネル
    • 160 Mサンプル/sのサンプリング・レート
    • 30 MHzへのアップグレードが簡単

  • 33519B waveform generator 33519B 波形発生器、30 MHz、1チャネル、任意波形機能なし 

    33519B 波形発生器、30 MHz、1チャネル、任意波形機能なし

    • 30 MHz周波数レンジ
    • 1チャネル
    • 250 Mサンプル/sのサンプリング・レート
    • 簡単にアップグレードして任意波形発生機能を追加することが可能

  • 33520B waveform generator 33520B 波形発生器、30 MHz、2チャネル、任意波形機能なし 

    33520B 波形発生器、30 MHz、2チャネル、任意波形機能なし

    • 30 MHz周波数レンジ
    • 2チャネル
    • 250 Mサンプル/sのサンプリング・レート
    • 簡単にアップグレードして任意波形発生機能を追加することが可能

  • 33521B waveform generator 33521B 波形発生器、30 MHz、1チャネル、任意波形発生機能搭載 

    33521B 波形発生器、30 MHz、1チャネル、任意波形発生機能搭載

    • 30 MHz周波数レンジ
    • 1チャネル
    • 250 Mサンプル/sのサンプリング・レート

  • 33522B waveform generator 33522B 波形発生器、30 MHz、2チャネル、任意波形発生機能搭載 

    33522B 波形発生器、30 MHz、2チャネル、任意波形発生機能搭載

    • 30 MHz周波数レンジ
    • 2チャネル
    • 250 Mサンプル/sのサンプリング・レート

  • 33220A Function / Arbitrary Waveform Generator 33220A ファンクション/任意波形発生器、20 MHz [販売終了製品] 

    33220A ファンクション/任意波形発生器、20 MHz [販売終了製品]

    33220Aファンクション/任意波形発生器は、2016年12月1日に販売を終了します。後継製品は、次世代の33500シリーズ Trueform波形発生器です。

  • 33250A Function / Arbitrary Waveform Generator 33250A ファンクション/任意波形発生器、80 MHz [販売終了製品] 

    33250A ファンクション/任意波形発生器、80 MHz [販売終了製品]

    33250Aファンクション/任意波形発生器は、2016年12月1日に販売を終了します。後継製品は、次世代の33600シリーズ Trueform波形発生器です。

  • Agilent 33210A Function / Arbitrary Waveform Generator Product Image 33210A ファンクション/任意波形発生器、10 MHz 

    33210A ファンクション/任意波形発生器、10 MHz

    Keysight 33210Aは、10 MHzのファンクション/任意波形発生器です。オプションで8 Kポイントの任意波形を出力統合できます。また、AM、FM、PWM変調機能、掃引およびバースト・モード、グラフィック表示も備えています。

  • 33522A Function Arbitrary Waveform Generator 33522A ファンクション/任意波形発生器、30 MHz [販売・サポート終了製品] 

    33522A ファンクション/任意波形発生器、30 MHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 33522Aは、デュアル・チャネルの30 MHzファンクション・ジェネレータ、任意波形発生器、パルス・ジェネレータを1台に統合しています。AM、FM、ΦM、FSK、PWM変調機能、掃引モードとバースト・モード、大型カラー・グラフィック・ディスプレイを備えています。