検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

推奨の代替製品:

関連ソフトウェア製品

関連製品&ソリューション

  • No image available N9030A PXAシグナル・アナライザ、3 Hz~50 GHz [販売終了製品] 

    N9030A PXAシグナル・アナライザ、3 Hz~50 GHz [販売終了製品]

    • 最高50 GHz、外部ミキサーで>325 GHzに拡張可能
    • 高性能: 航空宇宙、防衛、商用通信など
    • 最大160 MHzの解析帯域幅
    • 業界で最も豊富な測定アプリケーション
    • アップグレード可能なリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能

  • No image available N9020A MXAシグナル・アナライザ(10 Hz~26.5 GHz) [販売終了製品] 

    N9020A MXAシグナル・アナライザ(10 Hz~26.5 GHz) [販売終了製品]

    • 最高26.5 GHz
    • 高性能ミッドレンジ:研究開発、製造
    • 最大160 MHzの解析帯域幅
    • 業界で最も豊富な測定アプリケーション
    • アップグレード可能なリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能

  • No image available N9010A EXAシグナル・アナライザ、10 Hz~44 GHz [販売終了製品] 

    N9010A EXAシグナル・アナライザ、10 Hz~44 GHz [販売終了製品]

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • No image available N9000A CXAシグナル・アナライザ、9 kHz~26.5 GHz [販売終了製品] 

    N9000A CXAシグナル・アナライザ、9 kHz~26.5 GHz [販売終了製品]

    • Up to 26.5 GHz
    • Base performance: essential signal characterization
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • Agilent E4411B Product Photograph E4411B ESA-Lスペクトラム・アナライザ、1 MHz~1.5 GHz(75 Ω) [販売終了製品] 

    E4411B ESA-Lスペクトラム・アナライザ、1 MHz~1.5 GHz(75 Ω) [販売終了製品]

    E4411B 1.5 GHz ESA-Lスペクトラム・アナライザを、75 Ω RF入力ポートとオプションの75 Ωトラッキング・ジェネレータでカスタマイズできます。

  • No image available N9320B RFスペクトラム・アナライザ(BSA)、9 kHz~3 GHz 

    N9320B RFスペクトラム・アナライザ(BSA)、9 kHz~3 GHz

    • Up to 3 GHz
    • Base performance: manufacturing
    • Up to 1 MHz analysis bandwidth
    • Powersuite 1-button power measurements

  • No image available N9322C ベーシック・スペクトラム・アナライザ(BSA)、9 kHz~7 GHz 

    N9322C ベーシック・スペクトラム・アナライザ(BSA)、9 kHz~7 GHz

    • Up to 7 GHz
    • Base performance for RF design and troubleshooting
    • Up to 1 MHz analysis bandwidth
    • Tracking generator with built-in bridge
    • PowerSuite 1-button power measurements