検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

業界最高のHSPA+ Evolution用ソリューション

  • 3GPPリリース7およびリリース8の実装により、28 Mbpsの最大データレートを実現する16QAMや42 Mbps(最大)を実現する64QAMのシングル/デュアルストリームMIMOを検証できます
  • DB-DC-HSDPA(デュアルバンド・デュアルキャリア:HSDPA)は、既存のDC-HSDPAの機能を拡張して非隣接チャネルを使用でき、最大42 Mbpsのダウンリンクスループット(3GPPリリース9および10)に対応できます
  • HSPA+ 42 Mbps/64QAMダウンリンク(デュアルキャリア)および11 Mbps/16QAMアップリンク
  • バッテリドレイン検証のための拡張Cell_Fachおよび規格に準拠したRRC状態遷移シナリオ

デザインが3GPP規格で仕様化されているRF仕様に適合していることを検証

  • 柔軟なW-CDMA/HSPA+テストモード
  • HS-DSCHカテゴリ1~24およびE-DCHカテゴリ1~7 UEテスト機器をサポートするRF測定
  • 3GPP TS 34.121をサポートする完全なTx/Rx RF測定スイート

包括的なコールプロセッシング/ファンクションテスト機能

  • エンドツーエンドIPデータ、音声またはビデオテスト/ループバック・ビデオ・テスト/SMSおよびMMSテスト/同時サービス/リアルタイムボコーダ
  • 連続パケット接続(CPC)/圧縮モード動作/複数のPDPコンテキスト/IPv6およびIPv6ルータ経由でのデータ接続など
  • SRVCC、PSハンドオーバ、CSフォールバック、LTEへのリダイレクト、SMS over SGsなどのW-CDMA–LTE inter-RAT機能(Keysight E7515A UXMまたはE6621A LTE用PXT無線通信テストセットと組み合わせて使用した場合)
  • 2セルInter-RATハンドオーバ、3G-3Gソフトハンドオーバ

その他の機能

  • Keysight N5972A対話型ファンクション・テスト・ソフトウェアによる、現実のネットワーク環境と同様の「ユーザー体感」条件の自動化
  • 音声品質テスト:デジタル・オーディオ・インタフェースとリアルタイムボコーダ、E1999A-301との組み合わせによるPESQ測定
  • A-GPSファンクションテスト、バッテリドレイン解析、固定/移動通信コンバージェンス、実環境のフェージング、実環境のフェージングのシミュレーション、高速データ・スループット・テストなどのアプリケーションテストの詳細を知ることができます。8960によるアプリケーションテスト
  • E6715A W-CDMA/HSPA暗号化ライセンスによる暗号化

 


 

概要

移動機のデータ解析、RF/ファンクションテストに対応する、業界最高のW-CDMA/HSPA/HSPA+ワンボックス・ネットワーク・エミュレータ

Keysight E6703Jラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、業界標準の8960シリーズ10(E5515C/E)無線通信テストセットで動作し、無線通信開発のニーズに合わせて設計されたネットワークエミュレーション機能と移動機のデザイン/統合/検証テストツールを提供します。このテストソリューションは、持続性の非常に高いパケット交換データレート、ほとんどの3GPP規格に準拠したRF測定、リアルタイムでのプロトコルロギング、オプションのデジタルフェージング、便利な解析ツールを提供します。

HSDPA MIMOおよびDB-DC-HSDPAのRF/ファンクション/ベースバンド・フェージング・テストをサポートするようになったE6703Jは、業界最高のHSPA+ Evolutionテストソリューションです。また、LTEを含む完全なinter-RAT機能をサポートします(Keysight E7515A UXMまたはE6621A LTE用PXT無線通信テストセットが必要です)。