検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

10076C 100:1, 3.7 kVpk, 500-MHz High Voltage Probe

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 60,768

構成例  

構成例

10076C Passive probe, 3.7kVpk high-voltage, 100:1, 500 MHz

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • 10073D passive probe 10073D パッシブ・プローブ、10:1、500 MHz、1.5 m 

    10073D パッシブ・プローブ、10:1、500 MHz、1.5 m

     

  • 10074D passive probe 10074D パッシブ・プローブ、10:1、150 MHz、1.5 m 

    10074D パッシブ・プローブ、10:1、150 MHz、1.5 m

    Keysight 10074D 150 MHzパッシブ・プローブは、お求め安い価格の高品質プローブです。

  • 10070D passive probe 10070D パッシブ・プローブ、1:1、20 MHz、1.5 m 

    10070D パッシブ・プローブ、1:1、20 MHz、1.5 m

    Keysight 10070D 20 MHzパッシブ・プローブは、お求め安い価格の高品質プローブです。

  • Agilent N2877A Deluxe Accessory Kit N2789A Spring Ground Tip for 10076B/C 

    N2789A Spring Ground Tip for 10076B/C

    • Short spring ground tip for 10076B/C
    • Enables >500 MHz with 10076B/C when used with >500-MHz oscilloscope
    • 1 per bag