検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 322,834

構成例  

構成例

N2804A Differential probe - 300 MHz 1000V

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • Agilent N2793A Differential Oscilloscope Probe Photo N2805A 200 MHz高電圧差動プローブ 

    N2805A 200 MHz高電圧差動プローブ

    • 200 MHz帯域幅の差動プローブ
    • ±100 Vdc+ピークAC(1 MHz、>70 dBの高いCMRR)
    • 延長ケーブル(5 m)
       

  • Agilent 1141A Product Photograph N2818A 200 MHz 10:1差動プローブとAutoProbe 

    N2818A 200 MHz 10:1差動プローブとAutoProbe

    • 広いダイナミック・レンジでさまざまなアプリケーションに対応:±20 V(差動)、±60 V(コモン・モード)
    • 高い入力抵抗と小さい入力キャパシタンスによる小さいプローブ負荷:入力間で1 MΩ//3.5 pF
    • AutoProbeインタフェースへのダイレクト接続(電源不要)

  • Agilent N2792A Differential Probe Image N2792A 200 MHz 10:1差動プローブ 

    N2792A 200 MHz 10:1差動プローブ

    N2792A差動プローブは、今日の高速パワー測定、車載用バス測定、高速デジタル・システム・デザインに必要な、優れた高速差動信号測定を実現します。

  • Agilent N2790A High Voltage Differential Probe Photo N2790A 100 MHz高電圧差動プローブ 

    N2790A 100 MHz高電圧差動プローブ

    N2790Aを使用すれば、最高1,400 Vの差動電圧および1,000 Vのコモンモード電圧のフローティング信号の測定に、従来のアースグランドを備えたKeysightオシロスコープを使用できます。