検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

SD UHS-IIコンプライアンス・テスト・アプリケーションは、SD UHS-IIデザインの評価を容易にするさまざまな機能を提供します。

  • 設定ウィザード:セットアップ、設定、テストを簡単に実行可能
  • クロックテストに適した演算時間と実証済みテストアルゴリズム:最短の時間でコンプライアンステストを実行可能
  • SDバージョン4.0仕様ベースでユーザー選択可能なテスト/設定
  • J-BERT N4903B高性能シリアルBERTとの併用:シグナル・インテグリティ・テスト用に、UHS-IIデバイスからオシロスコープにループバックされるPRBS 2^7-1のようなテストパターンを作成可能
  • テストフレームワーク:複数回のトライアルにより得られた測定のさまざまな統計値を用いて優れた評価を実現、ワーストケースの測定値を提供
  • オフライン機能:デバイスの保存済み波形ファイルを使ってコンプライアンステストを実行可能
  • SD UHS-IIコンプライアンス・テスト・フィクスチャ・キットの詳細については、Astekのウェブサイトをご覧ください。 www.astekcorp.com/test-fixtures/a9-uhs2 
     

概要

N6461B SD UHS-IIカード・コンプライアンス・テスト・ソフトウェアにより、最高1.56 Gb/sのSDデザインを高速かつ容易にテスト、デバッグ、評価することができます。このような高速転送速度では、シグナルインテグリティが信頼性と相互接続性能の重要な要素となります。N6461B SD UHS-IIカード・コンプライアンス・テスト・ソフトウェアを使用すれば、基準クロックテスト、ホストやデバイスのトランスミッタテストを実行して、SD仕様のバージョン4.0に基づいて、デバイスを徹底的に評価できます。