検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U7243B Infiniiumオシロスコープ用USB 3.1コンプライアンス・テスト・ソフトウェア

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

関連製品&ソリューション

  • No image available E5071C ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 

    E5071C ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ

    • 9 kHz~4.5/6.5/8.5/14/20 GHz
    • 2または4ポート、50 Ω
    • ダイナミックレンジ130 dB
    • エンハンスド・タイム・ドメイン測定オプション

  • No image available M8062A 32Gb/s BERTフロントエンド 

    M8062A 32Gb/s BERTフロントエンド

    • より高速なデータレートでのテストを実現する独自の機能を内蔵
    • J-BERT M8020Aのデータレートを最高32.4 Gb/sに拡張
    • 100G以上のテストの効率および確度の向上
    • J-BERT M8020Aに搭載されているユーザーインタフェースまたはテストの自動化を可能にするリモート・プログラミング・コマンドによる制御
    • 調整可能なISI機能を内蔵しているため、ケーブルを移動しなくても、チャネル損失を広い範囲にわたってテスト可能