購入/レンタル/再生品/ファイナンス
本体のみの概算(税抜) ¥ 5,848,418
構成例
構成例
U4301B PCIe Gen3 Analyzer, base config 5 Gbps, x1 linkwidth, 8 GB capture buffer
- U4301B-A08 Increase analyzer linkwidth to x8 bi-directional
- U4301B-AN3 Analyzer software license for PCIe 8Gbps
- 5年間の保証(引取)
* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。
計測お客様窓口
フリーダイアル | 0120-421-345 |
---|---|
電話 | 042-656-7832 |
FAX | 0120-421-678 |
営業時間 | 9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く) |