検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 33,952

構成例  

構成例

N7022A Main cable

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

特長

  • 耐久性: 繰り返しの曲げや捻りに強い高品質素材で作成
  • 便利: 1.2 mのケーブル長により、ターゲット・システムをオシロスコープの近くに置かなくても簡単に接続可能
  • SMA端子: SMA端子により、N7020Aパワー・レール・プローブへの簡単で信頼性の高い接続が可能

概要

N7022Aメイン・ケーブルは、Keysight N7020Aオシロスコープ・パワー・レール・プローブ用の交換ケーブルです。柔軟で耐久性があり、高い信号忠実度を実現します。