検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 453,870

構成例  

構成例

N7020A Power Rail Probe

  • R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • アクティブ・プローブ、2.5 GHz N7021A 「ピッグテイル」ケーブル 

    N7021A 「ピッグテイル」ケーブル

    • ターゲット・システムへの侵入を最小限に抑えるために、小径の柔軟な同軸で作成
    • 丈夫な中心導体は、複数回のはんだ付け/取り外しが可能なので、ケーブルを再使用可能
    • トリム済みで、ケーブルの準備が不要

  • アクティブ・プローブ、2.5 GHz N7022A メイン・ケーブル 

    N7022A メイン・ケーブル

    • 繰り返しの曲げや捻りに強い高品質素材で作成
    • 1.2 mのケーブル長により、ターゲット・システムに簡単に接続
    • SMA端子により、N7020Aパワー・レール・プローブへの簡単で信頼性の高い接続が可能

  • アクティブ・プローブ、2.5 GHz N7023A パワー・レール・プローブ・ブラウザ 

    N7023A パワー・レール・プローブ・ブラウザ

    • 350 MHzの帯域幅
    • 1:1の分圧比
    • コンデンサのハンズフリープロービング用のSMTクリップ
       

  • No image available N8846A パワーインテグリティー解析アプリケーション [販売終了製品] 

    N8846A パワーインテグリティー解析アプリケーション [販売終了製品]

    • 電源誘起ジッタ(PSIJ)の影響の解析
    • DC電源へのスイッチング雑音の原因の特定
    • デザイン向上の指標についての情報に基づいた意思決定の実行
       

  • アクティブ・プローブ、2.5 GHz N7024A 6 GHzパワー・レール・プローブ 

    N7024A 6 GHzパワー・レール・プローブ

    • 高速トランジェントの検出に適した6 GHzの帯域幅
    • ノイズフロアを上げない1:1減衰比のプローブ
    • ±15.25 Vの大きなオフセットレンジ

  • アクティブ・プローブ、2.5 GHz N7032A パワー・レール・プローブ・ブラウザー 

    N7032A パワー・レール・プローブ・ブラウザー

    • 4 GHzの帯域幅
    • 0603および0805パッケージ(インチコード)のファイン・ピッチ・プロービング用
    • 1:1の減衰比

  • アクティブ・プローブ、2.5 GHz N7033A パワー・レール・プローブ・ブラウザー 

    N7033A パワー・レール・プローブ・ブラウザー

    • 5 GHzの帯域幅
    • 0201および0402パッケージ(インチコード)のファイン・ピッチ・プロービング用
    • 1:1の減衰比