検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 425,666

構成例  

構成例

N7020A Power Rail Probe

  • R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

特長

  • 低ノイズ: オシロスコープのベースライン・ノイズに10 %のノイズが追加されるだけの1:1減衰比のプローブ
  • 大きなオフセット・レンジ: ±24 Vの大きなオフセット・レンジにより、オシロスコープで最大の感度が得られるように、信号を画面の中央に設定可能
  • 小さなDC負荷: DCパワー・レールに大きな負荷を与えない50 kΩのDC入力インピーダンス
  • 大きなアクティブ信号レンジ: 大きなオフセット・レンジに加え、±850 mVのアクティブ信号レンジを備えているので、パワー・レールの大きな遷移を測定可能
  • 広帯域: 2 GHzの帯域幅は、クロックやデジタル・データに悪影響を及ぼす高速トランジェントを検出するために有用
     

概要

N7020Aパワー・レール・プローブは、DCパワー・レールのノイズ、リップル、トランジェントの測定においてmVの感度が必要なパワー・インテグリティ測定を実現します。このプローブは、周期的/ランダムな外来ノイズ(PARD)、静的/動的な負荷応答、プログラマブル・パワー・レールの応答などのパワー・インテグリティ測定に最適です。今日の製品の多くは、前の世代の製品よりも、DCパワー・レールの許容範囲が狭くなっています。N7020Aパワー・レール・プローブは、このような狭い許容範囲に対応できるようにデザインされています。

N7020Aパワー・レール・プローブは、Keysight InfiniiVision 3000Tおよび4000 Xシリーズ オシロスコープ、Infiniium SシリーズDSOおよびMSO高解像度オシロスコープ、Infiniium 9000シリーズDSOおよびMSOオシロスコープ(ソフトウェアリビジョン5.20以降を実行)用です。