検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

推奨の代替製品:

主な特長と仕様

リビジョン

  • M.01.01

サポートされるインタフェース

  • (Windows® Me を除く) 82341C, 82350B, 82357A
  • E5810A, E5805***
  • E1406A, E8491B
  • RS-232/シリアル, LAN測定器*, USB測定器**

サポートされるオペレーティング・システム

  • Windows 98 SE/Me
  • Windows NT® 4.0
  • Windows 2000
  • Windows XP (Professional and Home)

概要

Keysight E2094M I/Oライブラリは、多くのプログラミング言語から測定器をコントロールできるライブラリです。 IOライブラリは、最新のVISAマルチ・ベンダ標準に適合し、測定器、コントローラ、ソフトウェアを提供するマルチ・ベンダ間の高度な相互動作を保証してます。 E2094 I/Oライブラリは、Keysight T&M Toolkit、Keysight VEE Pro、NI LabVIEW、NI LabWindowsおよびC/C++/C#、MS Visual Basic(32ビット)など、ほとんどのWindows対応プログラミング言語をサポートします。

以下のものが含まれます。

  • さまざまなインタフェース・カードに対応する各種ドライバ
  • さまざまな言語によるプログラミングを容易にするC言語およびCOMインタフェース
  • ドラフトVISA 3.0仕様のサポート
  • IVI COMおよびVXIPlug&Playインスツルメント・ドライバのサポート

E2094M I/Oライブラリは、業界標準のVISA能力 (VISA, VISA COM) を有し、SICLおよびKeysightの標準I/Oをサポートし、そしてVISA標準を先行してきました。 SICLは、殆どのKeysightインタフェース・デバイスをサポートします。

*LAN測定器は、VXI-11またはSICL-LANプロトコルをサポートするものを指します。

**USB測定器は、USBTMCまたはUSBTMC-USB488仕様をサポートするものを指します。

***Keysight E5805Aは、ドライバ・ソフトウェアと一緒に出荷され、Windowsシステム上で追加のポートのように現れます。 Keysight I/Oライブラリ・ソフトウェアによって直接サポートされませんが、一緒に使うことはできます。

Windows および NT は、マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。