検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N1675A OC-12/STM-4 SONET/SDH 光試験モジュール

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight N1675A 622/155 Mbps SONET/SDH 光試験モジュールは、サービス・アドバイザ用で、今日の高速 SONET/SDH サービスを設計し、委託し、維持するために有用な高度に統合された試験機能を有します。 ネットワークを素早く簡単に試験し、トラブルシュートすることができます。

光インタフェース

N1675A は、OC-12/OC-3 SONET レートまたは STM-4/STM-1 SDH レートで試験するための 622/155Mbps シングル・モード 1310 nm IR 光インタフェースを特長とします。

BER 試験

N1675A は、標準の PRBS パターン、 固定パターンおよびユーザ・プログラマブル・パターンを使い、STS-12c/STS-3c/STS-1 SONET または VC-4-4c/VC-4/VC-3 SDH のレートでチャネル連結の BER 試験ができます。

タイミング同期

タイミング同期に対するネットワークのニーズを満たすために、N1675A は、受信信号または内部クロック信号源に同期するように設定することができます。

ステータス、 アラーム、 エラー監視およびエラー試験

それが短期の監視であろうと長期の監視であろうと、N1675A は、階層的な SONET/SDH ステータス情報を提供し、ラインおよびパス・レベルでのアラームとエラーの詳細な報告をします。 また、フルセットの SONET/SDH エラーを発生することができ、それを使って接続性を検証し、スレッショルドの動作をチェックし、ネットワークの監視機能を試験することができます。

詳細な SONET/SDH 監視と制御

N1675A は、ポインタ、 APS、 セクション・トレース、 パス・トレースおよびオーバーヘッドの監視と制御ができます。

オプション:

Keysight N1675A OC-12/STM-4 SONET/SDH 光試験モジュールは、つぎのようなオプションを用意しています。

  • オプション 001: 622/155 Mbps 光試験 - FC コネクタ用
  • オプション 003: 622/155 Mbps 光試験 - ST コネクタ用
  • オプション 005: 622/155 Mbps 光試験 - SC コネクタ用
  • 追加のユーザ・マニュアル