検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

U2049XA-0B1 English language user guide; printed
U2049XA-0BF English language programming guide; printed
U2049XA-100 10MHz - 33GHz LAN power sensor (without TVAC compliant)
U2049XA-ABJ Japan - Japanese user guide; printed
U2049XA-TVA LAN power sensor 10MHz - 33GHz with thermal vacuum option
U2049XA-UK6 Commercial calibration certificate with test data
U2032A Trigger cable BNC male to SMB female 50ohm, 1.5meter length
U2033A TVAC Trigger cable BNC Male to SMB female, 50ohm, 1.5m
U2034A LAN cable, 5ft (1.5m)
U2034B LAN cable, 10ft (3m)
U2034C LAN cable, 16.4ft (5m)
U2034D LAN cable, 50ft (15.2m)
U2034E LAN cable, 100ft (30.5m)
U2034F LAN cable, 200ft (61m)
U2035A LAN sensor casing
U2036A TVAC sensor bracket (for option TVA only)
U2037A TVAC LAN cable, 5ft (1.5m)
U2037B TVAC LAN cable, 10ft (3m)
U2037C TVAC LAN cable, 16.4ft (5m)
U2037D TVAC LAN cable, 50ft (15.2m)
U2037E TVAC LAN cable, 100ft (30.5m)
U2037F TVAC LAN cable, 200ft (61m)
U2041XA-CD1 Documentation Optical Disk

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-10 キーサイト標準校正10年プラン
R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン
R-50C-011-7 キーサイト標準校正7年プラン
R-51B-001-10ZJ 5年間の保証(引取)を10年間の保証(引取)へ延長
R-51B-001-7ZJ 5年間の保証(引取)を7年間の保証(引取)へ延長

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • コマンドの実行とコマンドシーケンスの作成/編集/再生 
    • コマンドシーケンスのコードを、C#、VB.NET、C/C++、MATLABで生成 
    • アドオンを使用して、Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEWで簡単に測定器を制御可能
       

関連製品&ソリューション

  • No image available U2041XA 10 MHz~6 GHz ワイド・ダイナミックレンジ USBアベレージ・パワーセンサ 

    U2041XA 10 MHz~6 GHz ワイド・ダイナミックレンジ USBアベレージ・パワーセンサ

    • 広いダイナミックレンジ(-70~+26 dBm)を備え、小信号測定に対応
    • 50,000回/sの超高速のリアルタイム測定

  • No image available U2043XA 10 MHz~18 GHz、ワイド・ダイナミックレンジのUSBアベレージ・パワーセンサ 

    U2043XA 10 MHz~18 GHz、ワイド・ダイナミックレンジのUSBアベレージ・パワーセンサ

    • 広いダイナミックレンジ(-70~+26 dBm)を備え、小信号測定に対応
    • 50,000回/sの超高速のリアルタイム測定

  • No image available U2042XA 10 MHz~6 GHz USBピーク/アベレージ・パワーセンサ 

    U2042XA 10 MHz~6 GHz USBピーク/アベレージ・パワーセンサ

    • 広いダイナミックレンジ(-70~+26 dBm)を備え、小信号測定に対応
    • 50,000回/sの超高速のリアルタイム測定

  • No image available U2044XA 10 MHz~18 GHz USBピーク/アベレージ・パワーセンサ 

    U2044XA 10 MHz~18 GHz USBピーク/アベレージ・パワーセンサ

    • 広いダイナミックレンジ(-70~+26 dBm)を備え、小信号測定に対応
    • 50,000回/sの超高速のリアルタイム測定