検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 693,939

構成例  

構成例

U2042XA USB Peak and Average Power Sensor 10MHz - 6GHz

  • 5年間の保証(引取)
  • U2042XA-100 Type-N (male) connector
  • U2000A-301 Power sensor cable; 5-ft (1.5m)
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 広いダイナミックレンジ(-70~+26 dBm)を備え、小信号測定に対応
  • 50,000回/sの超高速のリアルタイム測定
  • デッドタイムのないリアルタイム測定により、連続パルスをすべて測定可能
  • アベレージ・モードの時間選択機能により、フル・ダイナミックレンジでのアベレージ/時間選択アベレージパワー測定が可能
  • 内部ゼロ調整/自動校正機能を使用すれば、時間を短縮し、測定の不確かさを低減することが可能
  • 使いやすい新しいBenchVueソフトウェアを使用すれば、測定を簡単に開始することが可能

概要

Keysight U2040 Xシリーズ ワイド・ダイナミック・レンジ・パワー・センサを使用すれば、変調信号を正確に測定できます。USBインタフェースモデルは、-70~+26 dBmの業界最大のダイナミックレンジを備えています。このセンサは、変調信号の非常に正確で再現性のあるパワー測定を実現します。また、50,000回/秒の超高速の測定速度を備えているので、製造スループットが向上します。内部ゼロ調整/校正機能を使用すれば、時間を短縮し、測定の不確かさを低減することも可能です。Keysight BenchVueソフトウェアでは、U2040 Xシリーズがサポートされています。BenchVueを使用すれば、パワーメータを簡単に制御して、データを記録し、さまざまな表示オプションで測定を表示できます。プログラミングは不要です。BV0007B BenchVueパワーメータ/パワーセンサ制御/解析アプリケーションがインストールされたPCにセンサを接続するだけで、複雑なパルス解析や規格に準拠した平均パワー測定を実行できます。

DesignCon 2015 Best in Design & Test Awards Finalist – RF Microwave TestECN 2015 Impact Awards Finalist - Test & Measurement