検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U2041XA 10 MHz~6 GHz ワイド・ダイナミックレンジ USBアベレージ・パワーセンサ

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 505,481

構成例  

構成例

U2041XA USB Wide Dynamic Range Average Power Sensor 10MHz - 6GHz

  • R-51B-001-Z 3年間の保証(引取)
  • U2041XA-100 Type-N (male) connector
  • U2000A-301 Power sensor cable; 5-ft (1.5m)
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

U2041XA-0B1 English language user guide; printed
U2041XA-0BF English language programming guide; printed
U2041XA-100 Type-N (male) connector
U2041XA-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
U2041XA-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
U2041XA-ABJ Japan - Japanese user guide; printed
U2041XA-CD1 Documentation Optical Disk
U2041XA-UK6 Commercial calibration certificate with test data
U2000A-201 Transit case
U2000A-202 Soft carrying case
U2000A-203 Holster
U2000A-204 Soft carrying pouch
U2000A-301 Power sensor cable; 5-ft (1.5m)
U2000A-302 Power sensor cable; 10-ft (3m)
U2000A-303 Power sensor cable; 16.4-ft (5m)
U2031A
Power Sensor cable; 5-ft (1.5m) 

Power Sensor cable; 5-ft (1.5m)

U2031A
U2031Aセンサ・ケーブル(グレー)は、U2000シリーズUSBパワー・センサで使用できます。
U2031B
Power Sensor cable; 10-ft (3m) 

Power Sensor cable; 10-ft (3m)

U2031B
U2031Bセンサ・ケーブル(グレー)は、U2000シリーズUSBパワー・センサで使用できます。
U2031C
Power Sensor cable; 16.4-ft (5m) 

Power Sensor cable; 16.4-ft (5m)

U2031C
The U2031Cセンサ・ケーブル(グレー)は、U2000シリーズUSBパワー・センサで使用できます。
U2032A Trigger cable BNC male to SMB female 50ohm, 1.5meter length

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • コマンドの実行とコマンドシーケンスの作成/編集/再生 
    • コマンドシーケンスのコードを、C#、VB.NET、C/C++、MATLABで生成 
    • アドオンを使用して、Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEWで簡単に測定器を制御可能
       

関連製品&ソリューション

  • No image available U2043XA 10 MHz~18 GHz、ワイド・ダイナミックレンジのUSBアベレージ・パワーセンサ 

    U2043XA 10 MHz~18 GHz、ワイド・ダイナミックレンジのUSBアベレージ・パワーセンサ

    • 広いダイナミックレンジ(-70~+26 dBm)を備え、小信号測定に対応
    • 50,000回/sの超高速のリアルタイム測定

  • No image available U2042XA 10 MHz~6 GHz USBピーク/アベレージ・パワーセンサ 

    U2042XA 10 MHz~6 GHz USBピーク/アベレージ・パワーセンサ

    • 広いダイナミックレンジ(-70~+26 dBm)を備え、小信号測定に対応
    • 50,000回/sの超高速のリアルタイム測定

  • No image available U2044XA 10 MHz~18 GHz USBピーク/アベレージ・パワーセンサ 

    U2044XA 10 MHz~18 GHz USBピーク/アベレージ・パワーセンサ

    • 広いダイナミックレンジ(-70~+26 dBm)を備え、小信号測定に対応
    • 50,000回/sの超高速のリアルタイム測定

  • No image available U2049XA 10 MHz~6 GHz/33 GHz LANパワーセンサ 

    U2049XA 10 MHz~6 GHz/33 GHz LANパワーセンサ

    • 広いダイナミックレンジ(-70~++20 dBm)を備え、小信号測定に対応
    • 長距離リモート・モニタリング(最大100 m)用のLAN/PoE(Power-Over-Ethernet)インタフェース