検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Y1261A エンベディッドコントローラ用DisplayPort-DVIアダプタ

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

構成例の参考価格(税抜) ¥ 14,155

構成例

Y1261A Display Port to DVI Adapter

構成例の参考価格(税抜) ¥ 14,155

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • No image available M9037A PXIe高性能組込みコントローラ 

    M9037A PXIe高性能組込みコントローラ

    • Intel i7-4700EQ 2.4 GHzプロセッサ
    • 240 GBのフロント・リムーバブル・フラッシュ・メモリ・ドライブ
    • 最大16 GBまで拡張可能なRAMメモリ

  • No image available Y1262A エンベディッドコントローラ用DisplayPortケーブル 

    Y1262A エンベディッドコントローラ用DisplayPortケーブル

    • DisplayPortケーブル
    • 2 m
    • M9037AおよびM9537Aで使用可能

  • No image available Y1260A エンベディッドコントローラーおよびPXIe用 GPIBケーブル 

    Y1260A エンベディッドコントローラーおよびPXIe用 GPIBケーブル

    • GPIB-MicroD25
    • 1 m
    • M9037A、M9537A、M9024Aで使用可能。M9036Aでは使用不可。

  • No image available M9537A AXIe高性能組込みコントローラー: 2.8 GHzクワッドコア、8 GB 

    M9537A AXIe高性能組込みコントローラー: 2.8 GHzクワッドコア、8 GB

    • 1スロットのAXIe
    • Intel i7-6820EQ 2.8 GHzクワッドコア、64ビット版Windows 7
    • 240 GBドライブ、8/16 GB DDR4 RAM
    • AXIeバックプレーンへのx16 Gen 3 PCIeリンク、最大16 GB/sのデータ帯域幅
    • USB 3.0、USB 2.0、LAN、4K DisplayPort、GP-IB、Gen 3 PCIe IPASS