検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

RF PA/FEM特性評価/テストのリファレンス・ソリューション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • No image available M9080B LTE/LTE-Advanced FDD測定アプリケーション 

    M9080B LTE/LTE-Advanced FDD測定アプリケーション

    • 3GPP Release 8~11規格に準拠したLTE FDD
    • 1つのオプションでアップリンクとダウンリンクの両方に対応
    • 最大5本のコンポーネント・キャリアによるキャリア・アグレゲーション
    • 規格に準拠したワンボタン合否判定測定
    • M9391APXIe VSA/M9393A高性能PXIe VSAのサポート
       

関連製品&ソリューション

  • No image available M9381A PXIeベクトル信号発生器:1 MHz~3 GHzまたは6 GHz 

    M9381A PXIeベクトル信号発生器:1 MHz~3 GHzまたは6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 10 µs frequency and amplitude switching speed
    • RF modulation bandwidth up to 160 MHz
    • Better than ± 0.4 dB absolute amplitude accuracy
    • 5-slot PXIe

  • No image available M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ: 50 GHz 

    M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ: 50 GHz

    • 9 kHz~8.4 GHz/14 GHz/18 GHz/27 GHz 
    • オプションFRXにより、50 GHzまで周波数拡張(最小周波数は3.6 GHz) 
    • 40 MHz(標準)、100 MHz、または160 MHzの解析帯域幅、およびオプションの広帯域IF出力(オプションWB1搭載) 
    • 最大4個の時間同期チャネル

  • No image available PXIシャーシとコントローラ 

    PXIシャーシとコントローラ

    Keysight PXIシャーシ/コントローラーをベースにして、高性能PXIテストシステムを構築することができます。

  • No image available M9300A PXIe周波数レファレンス:10 MHz/100 MHz 

    M9300A PXIe周波数レファレンス:10 MHz/100 MHz

    • 1スロットPXIモジュール
    • 5個の100 MHz出力
    • 1個の10 MHz出力
    • 内蔵の10 MHz OCXOタイムベース出力
    • 1~110 MHzの別の基準にロック

  • No image available M9371A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~6.5 GHz 

    M9371A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~6.5 GHz

    • 300 kHz to 6.5 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6700C 薄型モジュラー電源システムメインフレーム、400 W、4スロット 

    N6700C 薄型モジュラー電源システムメインフレーム、400 W、4スロット

    Keysight N6700Cは、400 W、高さ1U、4スロットのモジュラー電源システムメインフレームで、1~4台のN6700シリーズ DC電源モジュールを任意の組み合わせで収容できます。

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6700B 薄型モジュラ電源システム・メインフレーム(400 W、4スロット) [販売終了製品] 

    N6700B 薄型モジュラ電源システム・メインフレーム(400 W、4スロット) [販売終了製品]

    Keysight N6700Bは、400 W、高さ1U、4スロットのモジュラ電源システム・メインフレームで、1~4台のN6700シリーズDC電源モジュールを任意の組み合わせで収容できます。

  • N6782A 2-Quandrant Source/Measure Unit for Functional Test N6782A ファンクション・テスト向け2象限ソース/メジャメント・ユニット 

    N6782A ファンクション・テスト向け2象限ソース/メジャメント・ユニット

    ファンクション・テスト向け2象限ソース/メジャメント・ユニット、20 V/±1 Aまたは6 V/±3 A、20 W Keysight N6782Aは、デバイスの高度なファンクション・テスト向けのソース/メジャメント・ユニット(SMU)です。

  • U2004A USB Power Sensor U2004A 9 kHz~6 GHz USBパワーセンサ 

    U2004A 9 kHz~6 GHz USBパワーセンサ

    • 9 kHz~6 GHzの周波数レンジ
    • -60~+20 dBmの広いダイナミックレンジ
    • 内蔵のゼロ調整機能により、外部校正が不要
    • 最高250回/秒の高速測定
    • PCまたはキーサイトの測定器でのパワー測定の表示
       

  • No image available M9037A PXIe高性能組込みコントローラ 

    M9037A PXIe高性能組込みコントローラ

    • Intel i7-4700EQ 2.4 GHzプロセッサ
    • 240 GBのフロント・リムーバブル・フラッシュ・メモリ・ドライブ
    • 最大16 GBまで拡張可能なRAMメモリ

  • No image available M9451A PXIe測定アクセラレータ 

    M9451A PXIe測定アクセラレータ

    • ハードウェアアクセラレーション機能DPD/ET速度が20倍高速化
    • 開ループ/閉ループ・デジタル・プリディストーション(DPD)測定やエンベロープトラッキング(ET)測定を数十ミリ秒で実行可能。テスト時間全体を70 ms未満に短縮
    • 信頼性の高いDPD/ETアルゴリズム
    • Keysight M9381A PXIeベクトル信号発生器、M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ、M9393A
    • Altera Stratix V “A7” FPGA(4 GBのDDR3メモリ搭載)
       

  • No image available M9195A PMU搭載のPXIeデジタル・スティミュラス/レスポンス・モジュール: 250 MHz、16チャネル [販売終了製品] 

    M9195A PMU搭載のPXIeデジタル・スティミュラス/レスポンス・モジュール: 250 MHz、16チャネル [販売終了製品]

    • 16チャネル双方向デジタルスティミュラス/レスポンス
    • シングル構成/マルチサイト構成
    • チャネルごとのパラメトリック測定ユニット(PMU)
    • オンザフライのパターン作成/編集
    • 大容量メモリの柔軟な割り当て
       

  • No image available Y1246A シングルサイト(16チャネル)信号ケーブル、1 m 

    Y1246A シングルサイト(16チャネル)信号ケーブル、1 m

    • 16個のデジタルチャネルとPMUセンスチャネルの接続
    • 4個の高電圧チャネル
    • 4個のオープンドレイン/グランドチャネル
       

  • No image available M9421A VXT PXIe Vector Transceiver 

    M9421A VXT PXIe Vector Transceiver

    • 60 MHz to 3.8 or 6 GHz
    • 40 MHz (standard), 80, or 160 MHz analysis bandwidth
    • Built-in FPGA algorithms for fast power and fast power servo (standard)
    • Optional half duplex port

  • No image available M9111A PXIe高速ソース/メジャメントユニット、13 V、±1 Aまたは6 V、±3 A、18 W 

    M9111A PXIe高速ソース/メジャメントユニット、13 V、±1 Aまたは6 V、±3 A、18 W

    • 出力定格: 13 V、±1 Aまたは6 V、±3 A、18 W
    • 高速な出力回復、小さい電圧ドループ
    • 短いセトリング時間で高速な電圧変更が可能
    • 高速で正確なμAのリーク電流測定

関連する業種&テクノロジー

トレーニング、イベント