検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E6650A EXF EXFフェムトセル用ワイヤレス・テスト・セット

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

主な特長と仕様

テスト時間全体の削減

  • 1つのシャーシでマルチDUTテストおよびパラレル/シーケンシャル/ハイブリッド手法による、大量テスト
  • クアッド・コア・コントローラと広帯域PXIeバックプレーンにより、超高速データ処理/転送を実現
  • 高度なシーケンス設定機能と1回の収集で複数の測定値を取得する手法(SAMM)により、テスト時間を短縮
  • シャーシ当たり最大4個のTRXを搭載可能なスケーラブル・デザインにより、複数のフェムトセル(各TRXに対して80/160 MHz帯域幅で最高6 GHz)のパラレル・テストが可能

マルチフォーマット・フェムトセル・デザインを容易にテスト

  • LTE FDD、LTE TDD、W-CDMA/HSPA/HSPA+、GSM/EDGE-Evo、TD-SCDMAのテスト
  • 無線LAN 802.11a/b/g/n/acのテスト

検証済みの携帯電話/無線LANチップセットによる、迅速な立ち上げと稼働

  • 標準化されたSCPIコマンドとリファレンス・ドライバにより、テストの自動化を簡素化
  • 各ラインに実績のあるソリューションを適用して、サポートされているチップセットを使用したフェムトセルを製造

性能

  • レシーバのEVM(160 MHz 802.11ac):≦-43 dB(代表値)
  • 絶対レベル確度(380 MHz~3.8 GHz):≦±0.2 dB(代表値)
  • 出力パワー・レンジ(380 MHz~6 GHz):+5 dBm~-130 dBm(代表値)

概要

小さなセルの市場への投入に伴い、より詳細なリソースにアクセスできれば、拡大する需要と積極的なスケジュールに、より容易に対応できます。EXFは、フェムトセル製造に特化した業界初のワンボックス・テスタで、最新の携帯電話/無線LANチップセットで検証されています。また、迅速な立ち上げとテスト・コストの削減に必要な速度、性能、スケーラビリティを提供します

関連する業種&テクノロジー