検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 25,040

構成例の参考価格(税抜) ¥ 25,040

構成例

N8958A Rack mount kit for N8900 Autoranging System DC Power Supplies

構成例の参考価格(税抜) ¥ 25,040

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • No image available N8921A オートレンジ・システムDC電源、200 V、70 A、5000 W、208 Vac 

    N8921A オートレンジ・システムDC電源、200 V、70 A、5000 W、208 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

  • No image available N8920A オートレンジ・システムDC電源、80 V、170 A、5000 W、208 Vac 

    N8920A オートレンジ・システムDC電源、80 V、170 A、5000 W、208 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

  • No image available N8923A オートレンジ・システムDC電源、500 V、30 A、5000 W、208 Vac 

    N8923A オートレンジ・システムDC電源、500 V、30 A、5000 W、208 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

  • No image available N8924A オートレンジ・システムDC電源、750 V、20 A、5000 W、208 Vac 

    N8924A オートレンジ・システムDC電源、750 V、20 A、5000 W、208 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

  • No image available N8929A オートレンジ・システムDC電源、750 V、40 A、10000 W、208 Vac 

    N8929A オートレンジ・システムDC電源、750 V、40 A、10000 W、208 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

  • No image available N8925A オートレンジ・システムDC電源、80 V、340 A、10000 W、208 Vac 

    N8925A オートレンジ・システムDC電源、80 V、340 A、10000 W、208 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

  • No image available N8928A オートレンジ・システムDC電源、500 V、60 A、10000 W、208 Vac 

    N8928A オートレンジ・システムDC電源、500 V、60 A、10000 W、208 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

  • No image available N8930A オートレンジ・システムDC電源、1000 V、30 A、10000 W、208 Vac 

    N8930A オートレンジ・システムDC電源、1000 V、30 A、10000 W、208 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

  • No image available N8931A オートレンジ・システムDC電源、80 V、510 A、15000 W、208 Vac 

    N8931A オートレンジ・システムDC電源、80 V、510 A、15000 W、208 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

  • No image available N8926A オートレンジ・システムDC電源、200 V、140 A、10000 W、208 Vac 

    N8926A オートレンジ・システムDC電源、200 V、140 A、10000 W、208 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

  • No image available N8934A オートレンジ・システムDC電源、500 V、90 A、15000 W、208 Vac 

    N8934A オートレンジ・システムDC電源、500 V、90 A、15000 W、208 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

  • No image available N8932A オートレンジ・システムDC電源、200 V、210 A、15000 W、208 Vac 

    N8932A オートレンジ・システムDC電源、200 V、210 A、15000 W、208 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

  • No image available N8935A オートレンジ・システムDC電源、750 V、60 A、15000 W、208 Vac 

    N8935A オートレンジ・システムDC電源、750 V、60 A、15000 W、208 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

  • No image available N8937A オートレンジ・システムDC電源、1,500 V、30 A、15000 W、208 Vac 

    N8937A オートレンジ・システムDC電源、1,500 V、30 A、15000 W、208 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

  • No image available N8940A オートレンジ・システムDC電源、80 V、170 A、5000 W、400 Vac 

    N8940A オートレンジ・システムDC電源、80 V、170 A、5000 W、400 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

  • No image available N8941A オートレンジ・システムDC電源、200 V、70 A、5000 W、400 Vac 

    N8941A オートレンジ・システムDC電源、200 V、70 A、5000 W、400 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

  • No image available N8943A オートレンジ・システムDC電源、500 V、30 A、5000 W、400 Vac 

    N8943A オートレンジ・システムDC電源、500 V、30 A、5000 W、400 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

  • No image available N8944A オートレンジ・システムDC電源、750 V、20 A、5000 W、400 Vac 

    N8944A オートレンジ・システムDC電源、750 V、20 A、5000 W、400 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

  • No image available N8945A オートレンジ・システムDC電源、80 V、340 A、10000 W、400 Vac 

    N8945A オートレンジ・システムDC電源、80 V、340 A、10000 W、400 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

  • No image available N8946A オートレンジ・システムDC電源、200 V、140 A、10000 W、400 Vac 

    N8946A オートレンジ・システムDC電源、200 V、140 A、10000 W、400 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

  • No image available N8948A オートレンジ・システムDC電源、500 V、60 A、10000 W、400 Vac 

    N8948A オートレンジ・システムDC電源、500 V、60 A、10000 W、400 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

  • No image available N8949A オートレンジ・システムDC電源、750 V、40 A、10000 W、400 Vac 

    N8949A オートレンジ・システムDC電源、750 V、40 A、10000 W、400 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

  • No image available N8950A オートレンジ・システムDC電源、1000 V、30 A、10000 W、400 Vac 

    N8950A オートレンジ・システムDC電源、1000 V、30 A、10000 W、400 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

  • No image available N8951A オートレンジ・システムDC電源、80 V、510 A、15000 W、400 Vac 

    N8951A オートレンジ・システムDC電源、80 V、510 A、15000 W、400 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

  • No image available N8952A オートレンジ・システムDC電源、200 V、210 A、15000 W、400 Vac 

    N8952A オートレンジ・システムDC電源、200 V、210 A、15000 W、400 Vac

    Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。