検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M8070A M8000シリーズ BERテスト・ソリューション用システム・ソフトウェア

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • M8041A、M8051A、M8061A、M8062A、M8195Aの制御
  • グラフィカル・ユーザー・インタフェース
  • リモート制御インタフェース
  • スクリプトインタフェース
  • 自動測定(ジッタ耐力、瞬時/累積BER、RJ/DJ分離機能を備えたBERTスキャン)
  • パターン/シーケンスエディタ
  • Windows 7/8とAXIe用エンベディッドコントローラを搭載した外部PCで実行
  • DUT制御インタフェースオプション経由でのDUTの内蔵エラーカウンタとステータスレジスタへのアクセス

概要

M8070A BERテストソリューション用システムソフトウェアは、J-BERT M8020Aの制御に必要です。M8070Aシステムソフトウェアは、PAM-4などの非NRZデータフォーマットが必要なデジタルアプリケーション用のM8195A AWGの制御にも使用できます。すべてのパラメータのグラフィカル・ユーザー・インタフェースとリモート制御を提供します。

関連する業種&テクノロジー