仕様
- E6567FとE6568Fで構成されるVisual Studio.net WTM(ワイヤレス・テスト・マネージャ)スイート
- E6567F用とE6568F用の2種類のトランスポータブル・ライセンス
- LAN経由でのUXMのSCPIコマンド制御
特長
- LTE/LTE-A、DC-HSDPA、HSPA+、HSPA、W-CDMA、GSM、GPRS、EGPRS、cdma2000、1xEV-DOテストをサポートします
- 定義済みのテストと使い慣れたWindowsインタフェースを備え、テスト・プランをプログラミングなしで簡単に定義/変更できます
- VB.netベースの開発プラットフォームにより、テスト・ステップのカスタマイズや新しい測定器の追加にも柔軟に対応可能
- PCベースのソフトウェアにより、製造/サービス/研究開発の迅速な開発/配備を実現できます
Keysight E6569Fワイヤレス・テスト・マネージャ・スイートは、移動機RFテスト用のVisual Basic® .NETテスト開発プラットフォームを提供します。このスイートを使用すれば、E6567FとE6568Fを別々に購入する場合よりも、WTMをかなり安く購入できます。E6569Fには、E6567F(cdma2000/1xEV-DO/LTE/LTE-A)およびE6568F(UMTS/HSPA/DC-HSDPA/LTE/LTE-A)用の2種類のトランスポータブル・ライセンスがそれぞれ含まれています。ライセンスは1つのPCから別のPCに容易に移動できます。USBライセンス付きの古いE6569製品は、ライセンスE6567FU-1TPとE6568FU-1TPを注文すると、E6569Fにアップグレードできます。詳細については、計測お客様窓口までお問い合わせください。