検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E6568F UMTS/LTE/LTE-Aワイヤレス・テスト・マネージャ

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • E6567E E6567E cdma2000/1xEV-DO/LTEワイヤレス・テスト・マネージャ [販売終了製品] 

    E6567E cdma2000/1xEV-DO/LTEワイヤレス・テスト・マネージャ [販売終了製品]

    E6567E cdma2000/1xEV-DO/LTEワイヤレス・テスト・マネージャ

  • E6569E E6569E ワイヤレス・テスト・マネージャ・スイート [販売終了製品] 

    E6569E ワイヤレス・テスト・マネージャ・スイート [販売終了製品]

    E6569Eワイヤレス・テスト・マネージャ・スイート

  • E6571E E6571E ワイヤレス・テスト・マネージャのランタイム・ライセンス [販売終了製品] 

    E6571E ワイヤレス・テスト・マネージャのランタイム・ライセンス [販売終了製品]

    E6571Eワイヤレス・テスト・マネージャのランタイム・ライセンス

  • E6567E E6567F cdma2000®/1xEV-DO/LTEワイヤレス・テスト・マネージャ 

    E6567F cdma2000®/1xEV-DO/LTEワイヤレス・テスト・マネージャ

    • LTE/LTE-AをUXMとともに、cdma2000/1xEV-DOを8960とともにサポートする、PCベース・ソフトウェア
    • 3GPP仕様に準拠したRF測定の自動化
    • テスト・プランを定義済みテスト・ステップを使って容易に統合可能、プログラミングは一切不要
       

  • E6569E E6569F ワイヤレス・テスト・マネージャ・スイート 

    E6569F ワイヤレス・テスト・マネージャ・スイート

    • WTM(ワイヤレス・テスト・マネージャ)スイートは、E6567FとE6568Fの両方のトランスポータブル・ライセンスを提供します
    • LTE/LTE-A、DC-HSDPA、HSPA+、HSPA、W-CDMA、GSM、GPRS、EGPRS、cdma2000、1xEV-DOのテストを行います
       

  • E6571E E6571F ワイヤレス・テスト・マネージャのランタイム・ライセンス 

    E6571F ワイヤレス・テスト・マネージャのランタイム・ライセンス

    • WTM(ワイヤレス・テスト・マネージャ)ランタイムは、E6567FとE6568Fの両方のトランスポータブル・ライセンスを提供します
    • LTE/LTE-A、DC-HSDPA、HSPA+、HSPA、W-CDMA、GSM、GPRS、EGPRS、cdma2000、1xEV-DOのテストを行います
       

  • No image available E7630A LTE/LTE-Advancedラボ・アプリケーション [販売終了製品] 

    E7630A LTE/LTE-Advancedラボ・アプリケーション [販売終了製品]

    • E7515A UXMワイヤレス・テスト・セットと組み合わせて使用 
    • 最高データレートを達成/維持できるLTE/LTE-Aデバイスの実現 
    • 内蔵のフェージング機能、柔軟なRxテスト、信頼性の高いXシリーズ測定による、デザインの絞り込み 
    • 複雑なネットワーク動作による、ファンクションテストでの詳細な解析
       

  • No image available E7530A LTE/LTE-Advancedテスト・アプリケーション 

    E7530A LTE/LTE-Advancedテスト・アプリケーション

    • E7515A UXMワイヤレス・テスト・セットと組み合わせて使用 
    • 最新のRF要件に適合するLTE/LTE-Aデバイスの実現 
    • 内蔵のフェージング機能、柔軟なRxテスト、信頼性の高いXシリーズ測定による、デザインの絞り込み
    • 容易な自動テスト機能による、RF性能の信頼性の向上
       

関連製品&ソリューション

  • E5515C E5515E 8960シリーズ10無線通信テスト・セット [販売終了製品] 

    E5515E 8960シリーズ10無線通信テスト・セット [販売終了製品]

    無線通信テストセットは、主な2G、3G、3.5Gテクノロジーに必要な機能を備えています。8960は、将来も使用可能な無線機器の開発、製造、保守用のワンボックス・テスト・ソリューションです。

  • E5515C E5515C 8960シリーズ10無線通信テスト・セット [販売終了製品] 

    E5515C 8960シリーズ10無線通信テスト・セット [販売終了製品]

    無線通信テストセットは、主要な2G/3Gテクノロジーに必要な機能を備えています。E5515C 8960は、将来も使用可能な無線機器の開発、製造、保守用ワンボックス・テスト・ソリューションです。

  • No image available E7515A-S01 UXM用内蔵アプリケーションサーバ 

    E7515A-S01 UXM用内蔵アプリケーションサーバ

    • 内蔵アプリケーションサーバはリア拡張スロットに差し込み可能
    • 新しい測定器と一緒に、またはユーザーインストール可能なアップグレードとして注文可能
    • 補完ソフトウェアを容易に実行可能
    • 4コア 2.1 GHz Intel i7、8 GBメモリ
    • Windows 7および4ポートUSBハブ
       

  • No image available E7515A UXM ワイヤレス・テスト・セット 

    E7515A UXM ワイヤレス・テスト・セット

    • 最新のチップセットやUEのデザインの機能/RFデザイン検証
    • LTE-A Pro 1 Gbps DLデータスループット
    • キャリアアグリゲーション、8x4 DL MIMO、フェージングが可能
    • 拡張可能、アーキテクチャー、柔軟性の高いタッチスクリーン