検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Y1260A エンベディッドコントローラーおよびPXIe用 GPIBケーブル

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 5 週

構成例の参考価格(税抜) ¥ 15,497

構成例

Y1260A GP-IB Cable

構成例の参考価格(税抜) ¥ 15,497

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • No image available M9037A PXIe高性能組込みコントローラ 

    M9037A PXIe高性能組込みコントローラ

    • Intel i7-4700EQ 2.4 GHzプロセッサ
    • 240 GBのフロント・リムーバブル・フラッシュ・メモリ・ドライブ
    • 最大16 GBまで拡張可能なRAMメモリ

  • No image available M9537A AXIe高性能組込みコントローラー: 2.8 GHzクワッドコア、8 GB 

    M9537A AXIe高性能組込みコントローラー: 2.8 GHzクワッドコア、8 GB

    • 1スロットのAXIe
    • Intel i7-6820EQ 2.8 GHzクワッドコア、64ビット版Windows 7
    • 240 GBドライブ、8/16 GB DDR4 RAM
    • AXIeバックプレーンへのx16 Gen 3 PCIeリンク、最大16 GB/sのデータ帯域幅
    • USB 3.0、USB 2.0、LAN、4K DisplayPort、GP-IB、Gen 3 PCIe IPASS
       

  • No image available M9024A PXIe高性能システムモジュール(インタフェース拡張) 

    M9024A PXIe高性能システムモジュール(インタフェース拡張)

    • 3スロット3U、PXIeシャーシのシステムスロット用(2個の拡張スロットを使用)
    • PXIeバックプレーンへの4リンク(4x4)または2リンク(x8、x16)接続
    • 標準PCIeケーブル用の標準のx8 PCIeコネクタ
    • 追加のI/O: GP-IB、2個のUSB 3.0、4個のUSB 2.0、2個のGbE(RJ45)