検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E8267C-1CP ラック・マウント・フランジ/フロント・ハンドル・キット

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

PSGを標準の19インチEIAラック・キャビネットにインストール
PSGにオプション1CPを装備すると、ラック・マウント・フランジ/フロント・ハンドル・キットが提供されます。このキットには、フランジ1対、2個のハンドル、信号発生器をEIA標準19インチ(482.6 mm)ラック・キャビネットにマウントするのに必要な金具が付属しています。フランジはケースにある既存の穴を使って信号発生器に取り付けられ、信号発生器をラックのフロント・マウント・カラムに固定する役割をします。信号発生器はキャビネットの4ラック・ユニット(EIAユニット)分(177 mm)を占有します。

その他のキットについては、下の関連製品のリンクを参照してください。

アップグレード方法
現在E8267C-1CPをお持ちの場合は、E8267CK-602を注文することでオプション1CP付きにアップグレードできます。