検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 1,130,587

構成例  

構成例

B2983A Femto/Picoammeter, 0.01fA, Battery

  • E3332C-918 Power Cord - Japan
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

主な測定仕様

  • 0.01 fAの最小測定分解能 
  • 20,000回/s 
  • <20 μVの負担電圧

バッテリ駆動により、AC電源ノイズのない測定を実現

グラフィカル機能

  • トランジェント動作の捕捉を可能にする、タイム・ドメイン表示 
  • 迅速なデータ解析を可能にする、ヒストグラム表示

その他の主な機能

  • セットアップ・インテグリティ・チェッカ・ソフトウェア(オプション) 
  • 使いやすい自動ナビゲーション機能 
  • 安定したKeysightトライアキシャル・ケーブル(1.5 m)を装備
     

概要

B2983Aフェムト・ピコアンメータ バッテリ駆動対応は、最小0.01 fA分解能での信頼性の高い電流測定を実現する、業界唯一のグラフィカルなピコ電流計です。付属のバッテリを使用すれば、重要な測定データからAC電源ノイズを除去できます。4.3インチ・カラーLCDベースのグラフィカル・ユーザ・インタフェースを備え、数値フォーマットに加えて、トレンド・チャートやヒストグラムの表示が可能です。これらのフロント・パネル機能を用いれば、PCがなくても、トランジェント動作を捕捉したり、統計解析をすばやく行うことができます。セットアップ・インテグリティ・チェッカ・ソフトウェアを使用すれば、さまざまな配線/フィクスチャの配置によるノイズ・レベルの比較ができるので、雑音の影響を受けやすい領域を特定できます。