検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U7249C MIPI M-PHYコンプライアンス・テスト・ソフトウェア

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

主な特長と仕様

自動化および正確さによる作業時間の短縮

  • 確度、効率、再現性の向上
  • 高度なデバッグ・モード(トラブルシューティング用)
  • マージン解析および合否コンフォーマンスのレポート
  • スイッチング・ソリューションによるマルチレーン・テストの自動化

対応規格

  • M-PHY向けMIPI Alliance仕様 V3のセクション5、電気特性
  • MIPI Alliance M-PHYコンプライアンス・テスト・スイート V3

要件

  • Infiniiumシリーズ オシロスコープの場合、Infiniium 4.6以上のソフトウェア・リビジョン
  • MIPI M-PHYコンプライアンス・テスト・ソフトウェア
  • 高速シリアル・データ解析ソフトウェア(オプション)およびEZJIT Plusジッタ解析ソフトウェア(オプション)
  • MIPI M-PHYスイッチ・マトリクス・ソフトウェア機能(オプション)

拡張性

  • ユーザ定義アプリケーション・ツール(www.agilent.co.jp/find/uda)を使用可能
  • カスタム・テスト、設定可能な変数、接続手順の作成と統合
  • ラン・シーケンスへの、MATLABスクリプトやデバイス・コントローラなどの外部アプリケーション・コールの挿入
  • テスト・スイートで使用される追加の外部測定器の設定
     


 

概要

Keysight U7249C/U7249D MIPI M-PHYコンプライアンス・テスト・ソフトウェア(Infiniiumシリーズ オシロスコープ用)を使用するれば、エンベディッドM-PHYデータ・リンクの検証/デバッグを容易に行えます。M-PHY電気テスト・ソフトウェアで、DigRF v4、UniPro、LLI、UFS、CSI-3、SSIC、M-PCIe向けのM-PHY電気コンフォーマンス・チェックリスト・テストを自動的に実行できます。結果は、柔軟なレポート・フォーマットで表示できます。レポートには、測定データの他に、どの程度のマージンで製品が各テストに合格/不合格になったかを示すマージン解析も含まれています。


さらに、自動化スイッチング・ソリューションと組み合わせれば、以下が可能です。

  • 再接続の排除(接続ミスの防止)-個々のマルチレーン・バスのテストを自動化して、テストを簡易化
  • 確度の維持-Keysight独自のPrecisionProbeやInfiniiSimを使用して、スイッチ経路損失および遅延の補正が可能
  • カスタマイズ-リモート・プログラミング・フック・インタフェースとユーザ定義アプリケーションによりテスト・アプリケーションを拡張でき、デバイス制御、機器制御、テストのカスタマイズ/スクリプト化が可能