検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Y1235A M9514A Power Cable (1-phase)

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

本体のみの概算(税抜) ¥ 86,760

構成例の参考価格(税抜) ¥ 86,760

構成例

Y1235A M9514A  Power Cable: 1-phase, No Neutral, 250VAC, NEMA L6-30P

構成例の参考価格(税抜) ¥ 86,760

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • NEMA L6-30P male plug
  • IEC 60309 Female plug for connecting cable to M9514A chassis
  • Cable length: 2.5m

概要

The Y1235A cable is used to connect the M9514A AXIe chassis to a single-phase AC power system (250 VAC). It has a male NEMA L6-30P (3-wire) plug for use primarily in North America.