検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ:30 kHz~1 GHz
  • 電圧範囲:最大100 V
  • 挿入損失(30 kHz~1 GHz):最大1.0 dB
  • VSWR(30 kHz~1 GHz):最大1.35:1
  • 動作温度範囲:-25 ℃~+85 ℃

概要

N4854Aは、N2793A/N2819A差動プローブと使用するDCブロッキング・キャパシタです。このキャパシタを使用すれば、最大100 Vの入力信号の不要なDC成分をブロックできます。1パッケージに2個のキャパシタが含まれています。