検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • Agilent N2793A Differential Oscilloscope Probe Photo N2793A 800 MHz 10:1差動プローブ 

    N2793A 800 MHz 10:1差動プローブ

    N2793A差動プローブは、今日の高速パワー測定、車載用バス測定、高速デジタル・システム・デザインに必要な、優れた高速差動信号測定を実現します。

  • Agilent 1141A Product Photograph N2819A 800 MHz 10:1差動プローブとAutoProbe 

    N2819A 800 MHz 10:1差動プローブとAutoProbe

    • 広いダイナミック・レンジでさまざまなアプリケーションに対応:±15V(差動)、±30V(コモン・モード)
    • 高い入力抵抗と小さい入力キャパシタンスによる小さいプローブ負荷:入力間で200 kΩ//1 pF
    • AutoProbeインタフェースへのダイレクト接続(電源不要)