検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N4828A グランド・スプリング、5 mm

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 短いグランド・スプリングによる、グランド・インダクタンスの最小化と信号忠実度の最大化
  • 1パッケージ当たり、2個のスプリング
  • N2862B/63B/89A/90A 5 mmパッシブ・プローブ用
     

概要

N4828Aは、N2862B/63B/89A/90A 5 mmパッシブ・プローブと使用する標準グランド・スプリングです。このスプリングを使用すれば、シグナル・インテグリティの高いプロービングを実現できます。1パッケージに2個のスプリングが含まれています。