検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N4827A PCBソケット・アダプタ

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • Photo 300 with board and probe N2862B パッシブ・プローブ、10:1、150 MHz、1.2 m [販売終了製品] 

    N2862B パッシブ・プローブ、10:1、150 MHz、1.2 m [販売終了製品]

    1000/3000シリーズ用のN2862B 150 MHzパッシブ・プローブ

  • 3000 with probe N2863B N2863B パッシブ・プローブ、10:1、300 MHz、1.2 m [販売終了製品] 

    N2863B パッシブ・プローブ、10:1、300 MHz、1.2 m [販売終了製品]

    1000/3000シリーズ用のN2863B 300 MHzパッシブ・プローブ

  • N2889A passive probe with switchable 10:1/1:1 attenuation ratio N2889A パッシブ・プローブ、10:1/1:1、350 MHz、1.3 m 

    N2889A パッシブ・プローブ、10:1/1:1、350 MHz、1.3 m

    N2889Aパッシブ・プローブは、350 MHzパッシブ電圧プローブで、10:1/1:1の減衰比、10 MΩの入力抵抗(1 MΩオシロスコープ入力終端時)を備えています。