検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N4827A PCBソケット・アダプタ

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • PCBにテスト・ポイントとしてはんだ付けすることで、グランド・インダクタンスを
    最小化し、信号の忠実度を最大化
  • 1パッケージ当たり、2個のアダプタ
  • N2862B/63B/89A/90A 5 mmパッシブ・プローブ用
     

概要

N4827Aは、N2862B/63B/89A/90A 5 mmパッシブ・プローブと使用するPCBソケット・アダプタです。1パッケージに2個のアダプタが含まれています。