検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N4823A フック・チップ・アダプタ

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

関連製品&ソリューション

  • Photo 300 with board and probe N2862B パッシブ・プローブ、10:1、150 MHz、1.2 m [販売終了製品] 

    N2862B パッシブ・プローブ、10:1、150 MHz、1.2 m [販売終了製品]

    1000/3000シリーズ用のN2862B 150 MHzパッシブ・プローブ

  • 3000 with probe N2863B N2863B パッシブ・プローブ、10:1、300 MHz、1.2 m [販売終了製品] 

    N2863B パッシブ・プローブ、10:1、300 MHz、1.2 m [販売終了製品]

    1000/3000シリーズ用のN2863B 300 MHzパッシブ・プローブ

  • N2889A passive probe with switchable 10:1/1:1 attenuation ratio N2889A パッシブ・プローブ、10:1/1:1、350 MHz、1.3 m 

    N2889A パッシブ・プローブ、10:1/1:1、350 MHz、1.3 m

    N2889Aパッシブ・プローブは、350 MHzパッシブ電圧プローブで、10:1/1:1の減衰比、10 MΩの入力抵抗(1 MΩオシロスコープ入力終端時)を備えています。