検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

オプション212により、FieldFoxのネットワーク・アナライザ・モードのミックスドモードSパラメータ反射測定が可能になります。ミックスドモードSパラメータは、平衡測定とも呼ばれます。

測定:
Scc11:コモン・モード反射
Sdd11:差動モード反射
Scd11:差動モード入力、コモン・モード応答
Sdc11:コモン・モード入力、差動モード応答

FieldFoxのミックスドモードSパラメータ測定には、デフォルトの工場校正またはユーザ2ポート校正を使用する必要があります。

構成情報:

オプション212の注文時に、必須となるオプション210および211を含める必要があります。

オプション212は製品アップグレードとして追加できます