検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N8829A Infiniium用100GBASE-KR4コンプライアンス・ソフト

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

対応規格

  • イーサネット・ネットワーク・デバイスの4レーンで100 Gb/sの高速な自動テストを行えます。
  • IEEE P802.3bj Clause 93のトランスミッタ電気仕様に対応したコンプライアンス・テストを自動化します。
  • オプションのイーサネット・コンプライアンス・テストは、Keysightスイッチ・マトリクス・ハードウェアを使用して実行できます。

自動化

  • セットアップの自動化により再現性が確立でき、テスト・エンジニアはイーサネットのテスト手順に精通していなくてもアプリケーションを実行できます。
  • テスト・セットアップ・ウィザードが、テストの選択、設定、接続、実行、結果レポートの手順をガイドします。
  • 各テストのオシロスコープのセットアップが自動的に行われ、測定接続セットアップが表示されます。
  • テスト結果レポートにテスト設定、実行された測定、合否ステータス、マージン解析、波形が記載されます。

要件

  • DSAX90000/DSOZ634Aオシロスコープ(最小帯域幅63 GHz以上を推奨)
  • 90000シリーズ オシロスコープの場合、Infiniium 4.60以上のソフトウェア・リビジョン
  • N8829A 100GBASE-KR4ライセンス

オプションのスイッチ・マトリクス・テスト要件

  • DSOX90000/DSO90000オシロスコープ(最小帯域幅25 GHzを推奨)
  • 90000シリーズ オシロスコープでは、Infiniium 4.60以上のソフトウェア・リビジョン
  • N8829A 100GBASE-KR4ライセンス
  • スイッチ・マトリクス・ハードウェアとスイッチ・マトリクス・ライセンス
     

 


 

概要

N8829A Infiniiumシリーズ オシロスコープ用100GBASE-KR4イーサネット・コンプライアンス・ソフトウェアを使用すれば、100 Gb/sメタル・ケーブル・イーサネット・デザインを容易に検証/デバッグできます。
イーサネット・コンプライアンス・ソフトウェアにより、イーサネット物理層(PHY)電気テストを自動的に実行でき、さらに、テスト結果を柔軟なレポート・フォーマットで表示できます。レポートには、測定
データのほかに、どの程度のマージンでデバイスが各テストに合格/不合格になったかを示すマージン解析も含まれています。

N8829A 100GBASE-KR4イーサネット・コンプライアンス・ソフトウェアは、IEEE P802.3bj Clause 93の電気仕様に準拠したさまざまな電気テストを実行します。

オプションのマルチレーン・テストには、スイッチ・マトリクス・ハードウェアとスイッチ・マトリクス・ライセンスが必要です。

N8829A 100GBASE-KR4イーサネット・コンプライアンス・ソフトウェアは、DSOX90000およびDSO90000 25 GHzオシロスコープで動作ます。