検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N8828A 40GBASE-CR4/100GBASE-CR10コンプライアンス・ソフト

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

対応規格

  • イーサネット・ネットワーク・デバイスの4レーンで40 Gb/s、10レーンで100 Gb/sの高速な自動テストを行えます。
  • IEEE802.3-2012 Clause 85のトランスミッタ電気仕様に対応したコンプライアンス・テストを自動化します。
  • オプションのイーサネット・コンプライアンス・テストは、Keysightスイッチ・マトリクス・ハードウェアを使用して実行できます。

自動化

  • セットアップの自動化により再現性が確立でき、テスト・エンジニアはイーサネットのテスト手順に精通していなくてもアプリケーションを実行できます。
  • テスト・セットアップ・ウィザードが、テストの選択、設定、接続、実行、結果レポートの手順をガイドします。
  • 各テストのためのオシロスコープのセットアップが自動的に行われ、測定接続セットアップが表示されます。
  • テスト結果レポートにテスト設定、実行された測定、合否ステータス、マージン解析、波形が記載されます。

要件

  • DSOX90000/DSO90000 オシロスコープ(最小帯域幅25 GHz以上を推奨)
  • 90000シリーズ オシロスコープの場合、Infiniium 4.60以上のソフトウェア・リビジョン
  • N8828A 40GBASE-CR4および100GBASE-CR10ライセンス

オプションのスイッチ・マトリクス・テスト要件

  • 40GBASE-CR4/100GBASE-CR10コンプライアンス・アプリケーション・テスト・ソリューション
  • DSOX90000/DSO90000 オシロスコープ(最小帯域幅25GHz以上を推奨)
  • 90000シリーズ オシロスコープの場合、Infiniium 4.60以上のソフトウェア・リビジョン
  • N8828A 40GBASE-CR4および100GBASE-CR10ライセンス
  • スイッチ・マトリクス・ハードウェアとスイッチ・マトリクス・ライセンス


 


 

概要

N8828A 40GBASE-CR4/100GBASE-CR10イーサネット・コンプライアンス・ソフトウェアは、Infiniiumシリーズ オシロスコープ用のソフトウェアで、
40 Gb/sおよび100 Gb/sメタル・ケーブル・イーサネットのデザインの容易な検証/デバッグを実現します。イーサネット・コンプライアンス・ソフトウェアにより、イーサネット物理層(PHY)の
電気テストを自動的に実行でき、さらに、テスト結果を柔軟なレポート・フォーマットで表示できます。、レポートには、測定データのほかに、どの程度のマージンで
デバイスが各テストに合格/不合格になったかを示すマージン解析も含まれています。

N8828A 40GBASE-CR4/100GBASE-CR10イーサネット・コンプライアンス・ソフトウェアは、IEEE802.3-2012 Clause 85の電気仕様に準拠したさまざまな電気テストを実行します。

オプションのマルチレーン・テストには、Agilent U3020A S26またはBitifEye BIT2100スイッチ・マトリクス・ハードウェアとスイッチ・マトリクス・ライセンスが必要です。

N8828A 40GBASE-CR4/100GBASE-CR10イーサネット・コンプライアンス・ソフトウェアは、すべてのInfiniium 90000シリーズ オシロスコープで動作します。