検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 1ポート・ケーブル・トリミング、振幅と位相
  • 2ポート伝送、振幅
  • B/AおよびA/B、振幅と位相

概要

FieldFoxのベクトル電圧計(VVM)を使用すれば、デバイスの位相シフトと電気長を測定できます。結果は大画面に表示されるので、3 m離れたところからでも、読み取ることができます。また、VVMは2つのチャネルの振幅および位相の比測定(A/BまたはB/A)も実行できます。この機能を使用して、複数の信号経路(フェーズド・アレイ・アンテナ・システムなど)での振幅差と位相差を検証できます。

FieldFoxは、ハンドヘルド形状でHP 8508Aの主な機能を提供しますが、HP 8508Aで必要だったブリッジやアクセサリは不要です。

構成情報:

  • N991xA(オプション308および210搭載):1ポート・ケーブル・トリミング、2ポート伝送
  • N991xA(オプション308、210、211搭載):1ポート・ケーブル・トリミング、2ポート伝送(A/BおよびB/A)
  • 注記:A/BおよびB/A測定には、外部信号源が必要
  • N991xA(オプション308搭載):1ポート・ケーブル・トリミング

オプション308は製品アップグレードとして追加できます。