検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 12,154

構成例  

構成例

N4844A Right angle ground lead 5cm, kit of 2

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • 1144A N2796A アクティブ・プローブ、2 GHz 

    N2796A アクティブ・プローブ、2 GHz

    N2796A 2 GHzアクティブ・プローブは、AutoProbeインタフェースを備えた低コストのシングルエンド・アクティブ・プローブです。

  • 1144A N2795A アクティブ・プローブ、1 GHz 

    N2795A アクティブ・プローブ、1 GHz

    N2795A 1 GHzアクティブ・プローブは、AutoProbeインタフェースを備えた低コストのシングルエンド・アクティブ・プローブです。

  • アクティブ・プローブ、2.5 GHz N2797A 温度負荷試験用アクティブ・プローブ 

    N2797A 温度負荷試験用アクティブ・プローブ

    • -40~+85 ℃の広い動作温度レンジにより、極端な温度条件の環境チャンバ・テストを実現
    • 1.5 GHz帯域幅(-3 dB)
    • AutoProbeインタフェースへのダイレクト接続(電源不要)