検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 1,381

構成例  

構成例

N4838A Ground Spring 2.5mm, kit of 2

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 短いグランド・スプリングによる、グランド・インダクタンスの最小化と信号忠実度の最大化
  • 1パッケージ当たり、2個のスプリング
  • N2870A~76A 2.5 mmパッシブ・プローブ用

概要

N4838Aは、N2870A~76A 2.5 mmパッシブ・プローブと使用する標準グランド・スプリング・アダプタです。1パッケージに2個のアダプタが含まれています。